ZHCUA48B March   2013  – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710

 

  1.   LMZ31710、LMZ31707 和 LMZ31704 Simple Switcher® 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

入门

图 2-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。极化 PVin 电源 端子块(TB1)用于连接主机输入电源,极化 Vout 电源 端子块(TB2)用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16 AWG 导线。需要可选的双电源运行时,使用极化 Vbias 端子块(TB3)以及 VIN Select 跳线(P1)。请参阅 LMZ317xx 数据表(LMZ31710 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 10A 模块数据表LMZ31707 采用 QFN 封装且具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 7A 电源模块数据表LMZ31704 具有 2.95V 至 17V 输入和电流共享的 4A 电源模块数据表),了解有关双电源运行的更多信息。

GUID-C1E7BFB1-3F76-40E3-8875-B002DE4629EF-low.png图 2-1 LMZ317xxEVM 用户接口

PVin 监测Vout 监测 测试点位于电源端子块附近,用作电压监测点,通过连接电压表来测量 PVin 和 Vout。电压表基准应连接到电源端子块之间的四个 PVin/Vout 监测接地 测试点之一。请 将这些 PVin 和 Vout 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 迹线无法支持高电流。

PVin 范围和 Vout 范围测试点可用于通过示波器监测 PVin 和 Vout 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器接地筒)的无帽示波器探头一起使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。示波器探头尖端应连接到标有 PVin 或 Vout 的插座,并将示波器接地引线连接到标有 PGND 的插座。

位于器件正下方的控制测试点可用于测试器件的特性。对这些测试点进行的任何外部连接都应以位于 EVM 底部的控制接地测试点为基准。关于各控制测试点的更多信息,请参阅Topic Link Label3

提供 Vout Select 跳线(P3)和 Fsw Select 跳线(P2),以选择所需的输出电压和合适的开关频率。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请参阅表 2-1 了解建议跳线设置。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。

确认跳线设置后,配置主机输入电源,以应用表 2-1 中列出的适当总线电压,并确认获得选定的输出电压。

表 2-1 输出电压和开关频率跳线设置
VOUT Select FSW Select PVin 总线电压
5.0V 1MHz 12V
3.3V 750 kHz 5 V 或 12 V
2.5V 750 kHz 5 V 或 12 V
1.8V 500kHz 5 V 或 12 V
1.2V 300kHz 5 V 或 12 V
0.9V 250kHz 5 V 或 12 V
0.6V 200 kHz 5 V 或 12 V