ZHCUA48B March   2013  – January 2022

 

  1.   LMZ31710、LMZ31707 和 LMZ31704 Simple Switcher® 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

说明

此 EVM 具有 LMZ31710(10A)、LMZ31707(7A)或 LMZ31704(4A)同步降压电源模块,配置为用于典型的 5V 和 12V 输入总线应用。可使用配置跳线,将输出电压设置为七个常用值之一。同样,可使用跳线将开关频率设置为七个值之一。该 EVM 可提供器件的完整输出电流额定值。电路板上装有输入和输出电容,可提供完整的输入和输出电压范围。通过提供监控测试点,可测量以下参数:

  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应

提供控制测试点,以便使用 LMZ317xx 器件的 PWRGD、抑制/UVLO、同步和缓启动/跟踪特性。EVM 采用推荐的 PCB 布局,可最大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。