ZHCUA48B March 2013 – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710
提供 12 个导线回路测试点和 2 个示波器探头测试点作为数字电压表(DVM)或示波器探头的方便连接点,以帮助评估器件。每个测试点的说明如下:
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| PVIN | 输入电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率。 |
| VOUT | 输出电压监测。将 DVM 连接到该点以测量效率、线性调整率和负载调整率。 |
| AGND | 输入和输出电压监测接地(位于端子块之间)。上述 DVM 以这四个模拟接地点之一为基准。 |
| PVIN 范围(J1) | 输入电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输入纹波电压。 |
| VOUT 范围(J2) | 输出电压范围监测。将示波器连接到这组测试点,以测量输出纹波电压和瞬态响应。 |
| PWRGD | 监测器件的电源正常信号。这是一个开漏信号,如果要监测它,需要一个外部上拉电阻。建议使用 10kΩ 至 100kΩ 上拉电阻。如果输出电压处于其标称值的 92% 至 107% 之内,则 PWRGD 为高电平。 |
| INH/UVLO | 将该点连接到控制接地,以抑制该器件。允许该点悬空,以启用器件。可在该点、控制接地和 VIN 之间连接一个外部电阻分压器,以调整器件的 UVLO。 |
| RT/CLK | 连接到器件的 RT/CLK 引脚。可以将外部时钟信号应用于该点,以将器件同步到适当的频率。 |
| SS/TR | 连接到器件的内部缓启动电容器。可在该点到控制接地之间连接一个外部电容,以增加器件的缓启动时间。该点还可用于跟踪应用。 |
| SYNC_OUT | 此输出提供一个与器件的 PH 节点 180° 异相的时钟信号,可用于同步其他器件。 |
| AGND | 控制接地(位于 EVM 底部)。与控制测试点关联的任何信号都以该模拟接地点为基准。 |