ZHCUA48B March   2013  – January 2022 LMZ31704 , LMZ31707 , LMZ31710

 

  1.   LMZ31710、LMZ31707 和 LMZ31704 Simple Switcher® 电源模块评估模块
  2.   商标
  3. 1说明
  4. 2入门
  5. 3测试点说明
  6. 4操作说明
  7. 5性能数据
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8PCB 布局
  11. 9修订历史记录

操作说明

为使 EVM 使用单一电源工作,Vin Select 跳线(P1)必须处于图 2-1 所示的默认 PVIN-VIN 位置。在此位置,器件的 PVin 和 Vin 引脚连接在一起。EVM 的 UVLO 阈值大概为 4V,迟滞为 0.15V。输入电压必须高于 UVLO 阈值,器件才能启动。启动后,器件的最小输入电压必须至少为 4.5V 或(VOUT + 0.7V),以较大者为准。器件的最大工作输入电压为 17V。请参阅 LMZ317xx 数据表,进一步了解输入电压范围、UVLO 工作模式和使用外部 Vbias 电源时可选的双电源运行模式(运行时的 PVin 低至 2.95V)。

施加适当的输入电压后,器件的输出电压将在大概 1.2ms 内爬升到其最终值。如果需要,可以通过在上述 SS/TR 测试点添加一个电容器来增加此软启动时间。请参阅 LMZ317xx 数据表,了解有关调整软启动时间的更多信息。

表 2-1 列出了每个 VOUT 选择的建议开关频率。这些建议涵盖各种输入电压和输出负载条件下的工作情况。占空比、最短导通时间、最短关断时间和电流限制等若干因素影响适当开关频率的选择。在某些应用中,其他开关频率也可用于特定的输出电压,具体取决于上述因素。请参阅 LMZ317xx 数据表,了解有关开关频率选择(包括同步)的更多信息。

EVM 包括输入和输出电容,以适应完整范围的输入和输出电压条件。所需的实际电容将取决于特定应用的输入和输出电压条件,以及所需的瞬态响应。大多数情况下,所需的输出电容将小于 EVM 上提供的电容。请参阅 LMZ317xx 数据表,了解有关需要的最小 I/O 电容和瞬态响应的更多信息。

LMZ317xx 在轻电流条件下以脉冲跳跃模式运行,以提升轻负载效率(LLE 模式)。在不足 1.5V 的输出电压下,脉冲跳跃可在没有负载放电时使输出上升。根据 VOUT,需要最低 600µA 或更少的负载,才能使输出电压保持在调整率内。在 VOUT = 0.6V 的最坏条件下,1kΩ 电阻器将提供所需的最低 600µA 负载。如果应用要求额外的负载来满足最小负载要求,额外的负载可从外部连接到 EVM,或安装在 EVM 底部的 R16 位置。请参阅 LMZ317xx 数据表,了解有关 LLE 模式和确定所需最低负载的更多信息。