ZHCUA45B June   2008  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试装置和过程
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
  6. 5配置
    1. 5.1 开关频率选择
    2. 5.2 跳跃模式和控制方案选择
    3. 5.3 电流检测选择
    4. 5.4 过流限制和放电选择
    5. 5.5 控制模式和保护选择
    6. 5.6 软启动设置选择
    7. 5.7 输出电压调节
  7. 6物料清单
  8. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  9. 8参考
  10. 9修订历史记录

电气性能

规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围(VIN) 8 12 20 V
CH1 输出电压 5 V
工作频率 VIN = 12V,Iout1 = 6A 280 kHz
输出电流 VIN = 8 V 至 20 V 6 A
过流限值 VIN = 12V 9 A
输出纹波电压 VIN = 12V,Iout1 = 6A 15 mVp-p
CH2 输出电压 3.3 V
工作频率 VIN = 12V,Iout2 = 6A 280 kHz
输出电流 VIN = 8 V 至 20 V 6 A
过流限值 VIN = 12V 9 A
输出纹波电压 VIN = 12V,Iout2 = 6A 15 mVp-p