ZHCUA45B June 2008 – February 2022 TPS51220
| 参考 | 数量 | 说明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1、C14、C26 | 3 | 电容器,陶瓷,10nF,50V,X7R,20% | 0603 | Std | Std |
| C2,C3 | 2 | 电容器,SPCAP,150μF,6.3V,15mΩ,20% | 7343 | Panasonic(松下) | EEFCX0J151R |
| C4、C5、C6、C21、C22、C23 | 6 | 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X7R,20% | 0603 | TDK | C1608X7R1H104K |
| C7、C16、C20、C27 | 4 | 电容器,陶瓷,100pF,50V,CH,5% | 0603 | TDK(东电化) | C1608CH1H101J |
| C8、C33 | 0 | 电容器,陶瓷,10μF,25V,X7R,20% | 1210 | - | - |
| C9、C18、C19、C32 | 4 | 电容器,陶瓷,10μF,25V,X7R,20% | 1210 | Murata(村田) | GRM32DR71E106KA |
| C10 | 1 | 电容器,陶瓷,2.2F,6.3V,X7R(或 X5R),10% | 0603 | Murata(村田) TDK(东电化) |
GRM188R70J225KA C1608X5R0J225K |
| C11 | 0 | 电容器,陶瓷 | 0603 | - | - |
| C12 | 1 | 电容器,陶瓷,47pF,50V,CH,5% | 0603 | TDK(东电化) | C1608CH1H470J |
| C13 | 1 | 电容器,陶瓷,0.22F,50V,X7R,10% | 0630 | TDK(东电化) | C1608X7R1E224K |
| C15 | 1 | 电容器,陶瓷,10F,10V,X7R(或 X5R),10% | 0805 | Murata(村田) TDK(东电化) |
GRM21BR71A106K C2012X5R0J106K |
| C17 | 0 | 电容器,陶瓷 | 0603 | - | - |
| C24、C29 | 0 | 电容器 | 7343 | - | - |
| C25、C30 | 2 | 电容器,SPCAP,220F,4V,15mΩ,20% | 7343 | Panasonic(松下) | EEFCX0G221R |
| C28 | 0 | 电容器,陶瓷 | 0603 | - | - |
| C31 | 0 | 电容器,陶瓷 | 0603 | - | - |
| D1、D2 | 0 | 二极管 | 0.1 × 0.049 英寸 | - | - |
| L1 | 1 | 电感器,4.7μH,10.2A,12.9mΩ | 0.4 × 0.4 英寸 | TOKO | FDV1040-4R7M |
| L2 | 1 | 电感器,3.3μH,10.7A,10.5mΩ | 0.4 × 0.4 英寸 | TOKO | FDV1040-3R3M |
| Q1、Q3 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,14A,9.7mΩ | SO8 | TI | CSD17307Q5A |
| Q2、Q4 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,21A,4.5mΩ | SO8 | TI | CSD17310Q5A |
| R1、R4、R9、R17、R22、R34、R35、R36、R37 | 9 | 电阻器,贴片,0Ω,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R2 | 1 | 电阻器,贴片,120kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R3 | 1 | 电阻器,贴片,30kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R5、R23 | 2 | 电阻器,贴片,49.9Ω 或 51Ω,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R6 | 0 | 电阻器,贴片,mΩ,1W,1% | 3712 | Std | Std |
| R7、R25 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R8 | 1 | 电阻器,贴片,7.5kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R10 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R11、R14 | 2 | 电阻器,贴片,470kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R12,R13 | 2 | 电阻器,贴片,10kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R15 | 1 | 电阻器,贴片,360kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R16 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R18、R28 | 2 | 电阻器,贴片,5.6kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R19、R26 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R20 | 0 | 电阻器,贴片,mΩ,1W,1% | 3712 | Std | Std |
| R21 | 1 | 电阻器,贴片,62kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R24 | 1 | 电阻器,贴片,27kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R27 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R32 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R29 | 1 | 电阻器,贴片,4.7kΩ,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R30、R33 | 2 | 电阻器,贴片,15.4Ω,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R31 | 0 | 电阻器,贴片 | 0603 | Std | Std |
| R38 | 1 | 电阻器,贴片,0Ω,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| R39 | 1 | 电阻器,贴片,0Ω,1/10W,1% | 0603 | Std | Std |
| S1,S2,S3 | 3 | 开关,开-开迷你拨动 | 0.28" × 0.18" | Nikkai(日海) | G12AP |
| J1、J2 | 2 | 端子块,2 引脚,15A,5.1mm | 0.40 × 0.35 英寸 | OST | ED1609 |
| JP1、JP2、JP3、JP4 | 4 | 接头,2 × 4 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.40 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
| — | 4 | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | Std | Std |
| TP1,TP2 | 2 | 引脚,探头监视器(VOUT1) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP3、TP10、TP11 | 3 | 引脚,探头监视器(EN、ENx) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP4、TP17 | 2 | 引脚,探头监视器(SW 节点) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP5 | 0 | 引脚,探头监视器(IMON) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP6、TP18 | 2 | 引脚,探头监视器(PGOOD) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP7、TP8、TP9 | 3 | 引脚,探头监视器(LDO) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP12、TP13 | 2 | 引脚,探头监视器(VOUT2) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP14、TP15 | 2 | 引脚,探头监视器(VIN) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| TP16 | 0 | 引脚,探头监视器(IMON) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Keystone或 MAC8 | 5002 LC-2-S |
| U1 | 1 | IC,双峰值电流模式,同步降压控制器 | QFN32 | TI | TPS51220RHB |
| VIN、GNDI | 2 | 引脚,接线端子(VIN) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max 或 MAC8 | 3183-2-00-15-00-00-080 或 WT-3-1 |
| VOUT1、GND1、GND3 | 3 | 引脚,接线端子(VOUT1) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max 或 MAC8 | 3183-2-00-15-00-00-080 或 WT-3-1 |
| VOUT2、GND2、GND4 | 3 | 引脚,接线端子(VOUT2) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max 或 MAC8 | 3183-2-00-15-00-00-080 或 WT-3-1 |
| SYNC、GNDS | 2 | 引脚,接线端子(SYNC) | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max 或 MAC8 | 3183-2-00-15-00-00-080 或 WT-3-1 |