ZHCUA45B June   2008  – February 2022

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试装置和过程
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
  6. 5配置
    1. 5.1 开关频率选择
    2. 5.2 跳跃模式和控制方案选择
    3. 5.3 电流检测选择
    4. 5.4 过流限制和放电选择
    5. 5.5 控制模式和保护选择
    6. 5.6 软启动设置选择
    7. 5.7 输出电压调节
  7. 6物料清单
  8. 7EVM 装配图和 PCB 布局
  9. 8参考
  10. 9修订历史记录

测试步骤

  1. 确保开关 S1(EN1)、S2(EN2) 和 S3(EN) 处于 OFF 位置。
  2. 确保 JP1(TRIP) 的分流跳线设置为 7 引脚至 8 引脚(VREG5;Vocl = 60mV,启用放电),JP2(FUNC) 的分流跳线设置为 1 引脚至 2 引脚(GND;UVP/OVP 启用),JP3、JP4 的分流跳线设置为 3 引脚至 4 引脚(VREF2;自动跳跃)。
  3. 向 VIN 和 GNDI 端子施加适当的 VIN 电压。检查 VREG3(3.3V-LDO) 是否启动。
  4. 将 S3(EN) 转到 ON 位置。检查 VREG5(5V-LDO) 和 VREF2(2V-Ref) 是否启动。
  5. S1(EN1) 转到 ON 位置时,CH1 输出启动。
  6. S2(EN2) 转到 ON 位置时,CH2 输出启动。