ZHCUA45B June 2008 – February 2022 TPS51220
TPS51220 是一款具有三个低压降(LDO)稳压器和峰值电流模式的双路同步降压控制器。它针对 5V/3.3V 笔记本系统电源进行了优化。99% 的工作占空比使设计人员能够经济高效地完成 2 节到 4 节的锂离子电池应用。TPS51220 支持高效、快速瞬态响应和 99% 的工作占空比。DCR 电流检测提供了无损电流检测和自由的 MOSFET 选择;电阻检测支持精确的电流检测操作。它支持 4.5V 至 30V 的电源输入电压和 1V 至 12V 的输出电压。100mA/5V 或 10mA/3.3V 高电流板载线性稳压器可无干扰切换到 SMPS,并且 2V 基准电压支持 100μA 电流。
峰值电流检测电流模式和固定频率控制方案支持全范围的电流模式运行,包括简化环路补偿、陶瓷输出电容器以及在轻负载条件下无缝过渡到减频运行。
此评估模块展示了 TPS51220 高电流/高效降压转换器的性能