ZHCUA43B October 2006 – February 2022 TPS51117
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||||
| 电压范围(V5IN) | VIN | 4.5 | 5.5 | V | |
| 电压范围(VBAT) | VIN | 6 | 21 | ||
| 输出特性 | |||||
| 输出电压 | EVM 的配置 | 1.05 | V | ||
| 输出电压调节 | 线性调整率 | 0.1% | |||
| 负载调整率 | 0.3% | ||||
| 输出电压纹波 | V5IN = 5V,VBAT = 12V | 35 | mVpp | ||
| 输出电流 | 10 | A | |||
| 电流限制 | 15 | ||||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 350 | 400 | kHz | ||
| 峰值效率 | V5IN = 5V,VBAT = 12V,1.05V/1A | 89.4% | |||
| 满负载效率 | V5IN = 5V,VBAT = 12V,1.05V/10A | 82.3% | |||
| 工作温度 | 25 | °C | |||