ZHCUA43B October   2006  – February 2022 TPS51117

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 工作规格
    4. 1.4 原理图
  3. 2测试设置
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 建议的测试设置
    4. 2.4 标准测试过程
      1. 2.4.1 线性/负载调整率
      2. 2.4.2 输出纹波测量
  4. 3性能数据和典型特性曲线
  5. 4使用 TPS51117RGY 的电路板布局布线 (QFN 14)
  6. 5物料清单
  7. 6修订历史记录

线性/负载调整率

  1. 确保将负载设置为恒定电流模式并设为 0ADC。
  2. 确保开关 SW 1 位于“OFF”位置。
  3. 打开 VBAT 电源,增至 12V,并使用 DMM1 测量电压。
  4. 打开 5.0V 偏置电源,增至 5V,并使用 DMM2 测量电压。
  5. 将 SW1 转入跳跃模式(On)并验证 DMM3 上的输出电压。
  6. 将负载从 0ADC 改为 10ADC。VOUT 应保持在负载调整率范围内。
  7. 将 SW1 转入 PWM 模式(float)并重复步骤 6。
  8. 负载仍然处于 10ADC 时,将 VBAT 电源从 6V 改为 21V。VOUT 应保持在线性调整率范围内。
  9. 将 SW1 转至 OFF 位置。确认 VOUT 为 0V。
  10. 将负载降至 0A。
  11. 将偏置电源和 VBAT 电源降至 0V。