ZHCUA43B October   2006  – February 2022 TPS51117

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 说明
    2. 1.2 特性
    3. 1.3 工作规格
    4. 1.4 原理图
  3. 2测试设置
    1. 2.1 测试设备
    2. 2.2 测试点
    3. 2.3 建议的测试设置
    4. 2.4 标准测试过程
      1. 2.4.1 线性/负载调整率
      2. 2.4.2 输出纹波测量
  4. 3性能数据和典型特性曲线
  5. 4使用 TPS51117RGY 的电路板布局布线 (QFN 14)
  6. 5物料清单
  7. 6修订历史记录

说明

TPS51117 评估模块 (EVM) 旨在评估 TI TPS51117 具有 D-CAP™ 模式的成本优化型同步降压控制器的性能和特征。该评估模块使用 6V 至 21V 输入并提供 1.05V/10A 的输出。