ZHCUA43B
October 2006 – February 2022
TPS51117
商标
1
引言
1.1
说明
1.2
特性
1.3
工作规格
1.4
原理图
2
测试设置
2.1
测试设备
2.2
测试点
2.3
建议的测试设置
2.4
标准测试过程
2.4.1
线性/负载调整率
2.4.2
输出纹波测量
3
性能数据和典型特性曲线
4
使用 TPS51117RGY 的电路板布局布线 (QFN 14)
5
物料清单
6
修订历史记录
2.4.2
输出纹波测量
确保将负载设置为恒定电流模式并设为 0A
DC
。
确保开关 SW 1 位于“OFF”位置。
打开 V
BAT
电源,增至 12V,并使用 DMM1 测量电压。
打开 5.0V 偏置电源,增至 5V,并使用 DMM2 测量电压。
将负载设定为 10A
DC
。
将示波器探头连接到 TP16 并将 TP15 接地。
按如下设置示波器:
水平扫频:2μs/div
触发模式:自动,下降沿
通道应设置为交流耦合,带宽 20Mhz
测量应类似于
图 3-5
。
图 2-2
使用尖端和接地筒测量 V
OUT
纹波