ZHCUA22B
January 2006 – March 2022
TPS51120
商标
1
说明
2
电气性能
3
原理图
4
测试设置和结果
4.1
测试设置
4.2
测试步骤
4.3
启动性能
4.4
瞬态性能
5
配置
5.1
开关频率选择
5.2
跳跃模式和故障禁用选择
5.3
输出电压设置选择
5.4
控制方案选择
6
EVM 装配图和 PCB 布局
7
物料清单
8
参考文献
9
修订历史记录
5.3
输出电压设置选择
可以使用 EVM 上的一些电阻器通过 VFBx 引脚设置输出电压。默认设置为可调节输出。
表 5-3 输出电压设置选择(CH1)
R3
R4
R9
可调输出
7.5 kW
30 kW
开路
固定输出;5V
开路
开路
0W
表 5-4 输出电压设置选择(CH2)
R28
R29
R25
可调输出
7.5 kW
17.2 kW
开路
固定输出;3.3V
开路
开路
0W