ZHCUA22B January   2006  – March 2022

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
    3. 4.3 启动性能
    4. 4.4 瞬态性能
  6. 5配置
    1. 5.1 开关频率选择
    2. 5.2 跳跃模式和故障禁用选择
    3. 5.3 输出电压设置选择
    4. 5.4 控制方案选择
  7. 6EVM 装配图和 PCB 布局
  8. 7物料清单
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

开关频率选择

可以使用 EVM 上的 JP1 通过 TONSEL 引脚设置开关频率。默认设置为 Medium2。

表 5-1 开关频率选择
跳线(JP1)设置为 频率(1)
典型值 CH1 CH2
顶部(1-2 引脚短接) 慢 180 kHz 270 kHz
第 2(3-4 引脚短接) Medium1 220 kHz 330 kHz
第 3(5-6 引脚短接) Medium2 280 kHz 430 kHz
底部(7-8 引脚短接) 快 380 kHz 580kHz
频率是近似值。