ZHCUA22B
January 2006 – March 2022
商标
1
说明
2
电气性能
3
原理图
4
测试设置和结果
4.1
测试设置
4.2
测试步骤
4.3
启动性能
4.4
瞬态性能
5
配置
5.1
开关频率选择
5.2
跳跃模式和故障禁用选择
5.3
输出电压设置选择
5.4
控制方案选择
6
EVM 装配图和 PCB 布局
7
物料清单
8
参考文献
9
修订历史记录
4.2
测试步骤
确保开关 SW1(EN1)、SW2(EN2)、SW3(EN5)和 SW4(EN3)处于“OFF”位置。
确保 JP1 的分流跳线设置为 5 引脚至 6 引脚(Med2),JP2 的分流跳线设置为 1 引脚至 2 引脚(自动跳跃)。
向 VBAT 和 VBAT_GND1 端子施加适当的 VBAT 电压。
开启 SW3(EN5),VREG5(5V-LDO)启动。
开启 SW4(EN3),VREG3(3.3V-LDO)启动。
SW3 和 SW4 保持接通后,VREF2(2V-REF)启用。
SW3 和 SW4 保持接通并打开 SW1(EN1)后,CH1输出将启动。
SW3 和 SW4 保持接通并打开 SW2(EN2) 后,CH2输出将启动。