ZHCUA22B January   2006  – March 2022 TPS51120

 

  1.   商标
  2. 1说明
  3. 2电气性能
  4. 3原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 测试步骤
    3. 4.3 启动性能
    4. 4.4 瞬态性能
  6. 5配置
    1. 5.1 开关频率选择
    2. 5.2 跳跃模式和故障禁用选择
    3. 5.3 输出电压设置选择
    4. 5.4 控制方案选择
  7. 6EVM 装配图和 PCB 布局
  8. 7物料清单
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

说明

TPS51120 是一款高度精密的双电流模式同步降压控制器。它是一款功能齐全的控制器,可直接使用三到四节锂离子电池供电,并为笔记本电脑系统中的所有下游电路提供高功率和 5V 和/或 3.3V 的待机调节。高电流、100mA、5V 或 3.3V 板载线性稳压器具有到 SMPS 的无干扰切换功能,并且可以在待机状态下独立保持工作状态。伪恒定频率自适应导通时间控制机制支持全范围的电流模式运行,包括简化环路补偿、陶瓷输出电容器以及无缝过渡到在轻负载条件下减频运行。可选的 D-CAP™ 模式运行针对 SP-CAP 或 POSCAP 输出电容器进行了优化,可进一步减少外部补偿器件。

TPS51120EVM-001 评估模块是一款高效率双同步降压转换器,其输入电压范围为 8V 至 25V(电流为 6A),提供的输出电压为 5V 和 3.3V。本用户指南介绍了 TPS51120EVM-001 在 D-CAP 模式和 RDS(on) 电流检测方面的性能。