ZHCUA22B January 2006 – March 2022 TPS51120
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围(VBAT) | 8 | 12 | 25 | V | ||
| CH1 | 输出电压 | 5 | V | |||
| 运行频率 | TONSEL:VREF2,VBAT = 12V,IOUT1 = 6A | 280 | kHz | |||
| 输出电流 | VBAT = 8V 至 25V | 6 | A | |||
| 过流限值 | VBAT= 12 V | 10 | A | |||
| 输出纹波电压 | VBAT = 12V,IOUT1 = 6A | 40 | mVp-p | |||
| CH2 | 输出电压 | 3.3 | V | |||
| 运行频率 | TONSEL:VREF2,VBAT = 12V,IOUT2 = 6A | 430 | kHz | |||
| 输出电流 | VBAT = 8V 至 25V | 6 | A | |||
| 过流限值 | VBAT= 12 V | 10 | A | |||
| 输出纹波电压 | VBAT = 12V,IOUT2 = 6A | 45 | mVp-p | |||