ZHCU989 February   2022

 

  1.   LM5149-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 特性
  5. 3应用电路图
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试装置和过程
    1. 5.1 EVM 连接
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 建议的测试设置
      1. 5.3.1 输入连接
      2. 5.3.2 输出连接
    4. 5.4 测试步骤
      1. 5.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 转换效率
    2. 6.2 工作波形
      1. 6.2.1 开关
      2. 6.2.2 负载瞬态响应
      3. 6.2.3 线路瞬态响应
      4. 6.2.4 通过 EN 启动和关断
      5. 6.2.5 通过 VIN 启动和关断
    3. 6.3 波特图
    4. 6.4 CISPR 25 EMI 性能
    5. 6.5 热性能
  9. 7EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局
    4. 7.4 元件图
  10. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源

LM5149-Q1 评估模块

TI LM514x-Q1 系列汽车同步降压控制器具有 3.5V 至 100V 的输入工作电压范围(如表 1-1 所示),可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的解决方案尺寸。该系列控制器可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流解决方案。提供的 EMI 缓解功能包括双随机展频 (DRSS) 或三角展频 (TRSS)、用于控制压摆率 (SR) 的栅极驱动器分离输出和集成式有源 EMI 滤波 (AEF)。所有控制器的最大额定工作结温为 150°C,并符合 AEC-Q100 1 级标准。

表 1-1 汽车同步降压直流/直流控制器系列
直流/直流控制器 单通道或双通道 VIN 范围 控制方法 栅极驱动电压 同步输出 减轻 EMI
LM25141-Q1 单通道 3.8V 至 42V 峰值电流模式 5V 不适用 SR 控制,TRSS
LM25143-Q1 双通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 90° 相移 SR 控制,TRSS
LM25148-Q1 单通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS
LM25149-Q1 单通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS,AEF
LM5141-Q1 单通道 3.8V 至 65V 峰值电流模式 5V 不适用 SR 控制,TRSS
LM5143-Q1 双通道 3.5V 至 65V 峰值电流模式 5V 90° 相移 SR 控制,TRSS
LM5145-Q1 单通道 5.5V 至 75V 电压模式 7.5V 180° 相移 不适用
LM5146-Q1 单通道 5.5V 至 100V 电压模式 7.5V 180° 相移 不适用
LM5148-Q1 单通道 3.5V 至 80V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS
LM5149-Q1 单通道 3.5V 至 80V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS,AEF

LM5149-Q1EVM-400 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步降压直流/直流稳压器。该器件具有 15V 至 72V 的宽输入电压范围,可提供 12V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。

该 EVM 中的 LM5149-Q1 同步降压控制器具有以下特性:

  • 3.5V 至 80V 的宽输入电压(宽 VIN)范围
  • 展频调制和有源 EMI 滤波,可降低 EMI
  • 具有低 tON(min) 和 tOFF(min) 的宽占空比范围
  • 超低关断电流和空载待机静态电流
  • 多相功能
  • 峰值电流模式控制环路架构
  • 集成的高电流 MOSFET 栅极驱动器
  • 具有断续模式的逐周期过流保护功能
  • 提供功能安全

该 EVM 的自由运行开关频率为 400kHz,可根据需要与更高或更低的频率同步。此外,相对于内部时钟具有 180° 相移的同步输出信号 (SYNCOUT) ,可用于双相领导者/跟随者配置。VCC 和栅极驱动 UVLO 在低输入电压条件下保护稳压器,每个通道的 EN 引脚可满足应用特定上电和下电要求。

LM5149-Q1 采用尺寸为 5.5mm × 3.5mm 的 24 引脚 VQFN 封装,可实现具有高密度、较少元件数的直流/直流解决方案。更多信息,请参阅 LM5149-Q1 3.5V 至 80V 同步降压直流/直流控制器数据表。使用 LM5149-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制稳压器设计方案。若要优化元件选择并检查线路和负载范围内的预测效率性能,请下载 LM5149-Q1 Quickstart Calculator。