ZHCU989
February 2022
LM5149-Q1
LM5149-Q1 评估模块
商标
1
高密度 EVM 说明
1.1
典型应用
1.2
特性和电气性能
2
EVM 特性
3
应用电路图
4
EVM 照片
5
测试装置和过程
5.1
EVM 连接
5.2
测试设备
5.3
建议的测试设置
5.3.1
输入连接
5.3.2
输出连接
5.4
测试步骤
5.4.1
线路和负载调节,效率
6
测试数据和性能曲线
6.1
转换效率
6.2
工作波形
6.2.1
开关
6.2.2
负载瞬态响应
6.2.3
线路瞬态响应
6.2.4
通过 EN 启动和关断
6.2.5
通过 VIN 启动和关断
6.3
波特图
6.4
CISPR 25 EMI 性能
6.5
热性能
7
EVM 文档
7.1
原理图
7.2
物料清单
7.3
PCB 布局
7.4
元件图
8
器件和文档支持
8.1
器件支持
8.1.1
开发支持
8.2
文档支持
8.2.1
相关文档
8.2.1.1
PCB 布局资源
8.2.1.2
热设计资源
1.2
特性和电气性能
15V 至 72V 的宽输入电压工作范围
精度为 1% 的 12V、5V、3.3V 固定输出电压或低至 0.8V 的可调输出电压
400kHz 开关频率,可从外部进行升高或降低 20% 的同步操作
V
IN
为 48V 时具有 95% 的满载效率
V
IN
为 48V 时具有 55µA 的控制器待机电流
经过优化,可实现超低 EMI
双随机展频和有源 EMI 滤波
符合 CISPR 25 和 UNECE 第 10 号法规 EMI 标准
峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
与开关频率相适应的集成式斜坡补偿
强制 PWM (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 操作
可选的内部或外部环路补偿
集成式高侧和低侧功率 MOSFET 栅极驱动器
2.2A 灌电流和 3.2A 拉电流栅极驱动电流能力
13ns 自适应死区时间控制功能可降低功率耗散和 MOSFET 温升
通过断续模式为持续过载情况提供过流保护 (OCP)
与内部时钟存在 180° 相位差的 SYNCOUT 信号
使用 100kΩ 上拉电阻器连接到 VCC 的电源正常信号
内部 3ms 软启动
经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 83mm × 43mm