ZHCU989 February   2022 LM5149-Q1

 

  1.   LM5149-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1高密度 EVM 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性和电气性能
  4. 2EVM 特性
  5. 3应用电路图
  6. 4EVM 照片
  7. 5测试装置和过程
    1. 5.1 EVM 连接
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 建议的测试设置
      1. 5.3.1 输入连接
      2. 5.3.2 输出连接
    4. 5.4 测试步骤
      1. 5.4.1 线路和负载调节,效率
  8. 6测试数据和性能曲线
    1. 6.1 转换效率
    2. 6.2 工作波形
      1. 6.2.1 开关
      2. 6.2.2 负载瞬态响应
      3. 6.2.3 线路瞬态响应
      4. 6.2.4 通过 EN 启动和关断
      5. 6.2.5 通过 VIN 启动和关断
    3. 6.3 波特图
    4. 6.4 CISPR 25 EMI 性能
    5. 6.5 热性能
  9. 7EVM 文档
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
    3. 7.3 PCB 布局
    4. 7.4 元件图
  10. 8器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源

测试设备

电压源:使用能够提供 0V 至 80V 电压和 12A 电流的输入电压源。

万用表:

  • 电压表 1:VIN+ 到 VIN– 的输入电压。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
  • 电压表 2:VOUT 到 GND 的输出电压。将电压表设置为具有 100MΩ 的输入阻抗。
  • 电流表 1:输入电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。
  • 电流表 2:输出电流。将电流表设置为具有 1 秒的孔径时间。

电子负载:负载必须是电子恒阻 (CR) 或恒流 (CC) 模式负载,能够在 12V 的电压下提供 0ADC 至 10ADC 的电流。在进行空载输入电流测量时,应断开电子负载,因为电子负载会消耗微小的剩余电流。

示波器:将示波器带宽设置为 20MHz 并采用交流耦合模式,使用示波器探头通常提供的短接地引线直接测量输出电容器两端的输出电压纹波。将示波器探头尖端放在输出电容器的正极端子上,通过接地引线将探头的接地筒形连接器固定到电容器的负极端子。TI 不建议使用长引线接地,因为这会在接地回路很大时引起额外的噪声。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。

安全性:在接触任何可能带电或通电的电路时,请务必小心。