ZHCU987A February 2010 – January 2022 TPS51513
电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供 10ADC 的 0V 至 14V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 4-2 所示。
万用表:必须使用 0V 至 14V 的电压表 (V1) 在 TP1 (VIN) 和 TP2 (GND) 上测量 VIN。需要使用 0V 至 5V 的电压表 (V2) 在 TP5 (VOUT) 和 TP8 (GND) 上测量 VOUT。图 4-2 中所示的 0A 至 10A 电流表 (A1) 用于测量输入电流。
输出负载:输出负载必须是一个恒定电阻模式的电子负载,在 1.05V 电压下支持 0ADC 至 30ADC 电流。
示波器:可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。必须针对以下条件来设置示波器:
测试点 TP5 和 TP8 可用于测量输出纹波电压,方法是将示波器探针尖端穿过 TP5 并将接地筒固定在 TP8 上,如图 4-1 所示。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。
风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可能会变热,达到 60°C 的温度。建议使用一个 200 LFM-400 LFM 的小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。风扇未运行时不得探测 EVM。
建议线规:对于 VIN 到 J1(12V 输入)的连接,每个输入连接的建议线规是 AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。对于 J2、J3 到负载的连接,建议的最低线规为 2 × AWG 14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输出,2 英尺用于返回)