ZHCU987A February 2010 – January 2022 TPS51513
TPS51513EVM-549 设计成使用 12V(8V 到 14V)稳压总线,在高达 20A 的负载电流下产生大电流、稳压可变输出。输出电压范围为 0.70V 至 1.05V(通过 3 位 VID 数模转换器 (DAC) 实现)。TPS51513EVM-549 旨在演示 TPS51513 在典型的低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS51513 的性能。