ZHCU987A February 2010 – January 2022 TPS51513
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入特性 | |||||
电压范围 | VIN | 8 | 12 | 14 | V |
最大输入电流 | VIN = 8V,1.05V/20A(300kHz 下) | 3.0 | A | ||
空载输入电流 | VIN = 14V,Io = 0A | 10 | mA | ||
输出特性 | |||||
输出电压,VOUT | VID0 = VID1 = VID2 = 0 | 1.05 | V | ||
输出电压调节 | 线路调节 | 0.1% | |||
负载调节(非压降) | 1.0% | ||||
输出电压纹波 | VIN = 12V,IO = 20A(300kHz 下) | 30 | mVpp | ||
输出负载电流 | 0 | 20 | A | ||
输出过流 | 30 | A | |||
系统特性 | |||||
开关频率 | 可选 | 250 | 300 | 500 | kHz |
峰值效率 | VIN = 12V,1.05V/10A(300kHz 下) | 90.9% | |||
满负载效率 | VIN = 12V,1.05V/20A(300kHz 下) | 89.2% | |||
工作温度 | 25 | °C |