ZHCU987A February 2010 – January 2022 TPS51513
TPS51513EVM-549 评估模块 (EVM) 是一款 D-CAP+™ 单相同步降压转换器,可通过 12V 输入总线在高达 20A 的电流下提供输出电压范围为 0.70V 至 1.05V 的 3 位 VID。该 EVM 可通过选择 250、300、350 或 500kHz 开关频率来评估 TPS51513 同步降压控制器。