ZHCU987A February 2010 – January 2022 TPS51513
测试点 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
TP1 | VIN | 12VIN |
TP2 | GND | 12VIN 接地 |
TP3 | SW | 开关节点 |
TP4 | GND | 接地 |
TP5 | VOUT | OUT |
TP6 | IMON | 电流监视器输出 |
TP7 | GND | 接地 |
TP8 | GND | VOUT 接地 |
TP9 | CHB | 用于环路注入的输入 B |
TP10 | GND | 接地 |
TP11 | 1Vbias | 1V 偏置 |
TP12 | PG# | 负电源正常,低电平有效 |
TP13 | PGOOD | 电源正常,高电平有效 |
TP14 | GND | 接地 |
TP15 | 5Vbias | 5V 偏置 |
TP16 | 3.3Vbias | 3.3V 偏置 |
TP17 | 启用 | 使能,高电平有效 |
TP18 | SLP | 睡眠模式 |
TP19 | CHA | 用于环路注入的输入 A |