ZHCU967B july   2021  – july 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS38700-Q1 应用
  5. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS38700Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS38700Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  6. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
    2. 4.2 GUI
    3. 4.3 快速入门
  8. 5修订历史记录

EVM 设置和操作

本节介绍了 TPS38700Q1EVM 的功能和运行情况。请参考 TPS38700-Q1 多通道 I2C 可编程电压序列发生器数据表,了解该器件的电气特性详情。

TPS38700Q1EVM 中预先装配了 TPS38700C03NRGERQ1。该 EVM 支持许多不同的配置,可全面评估所有 TPS38700-Q1 器件型号的功能。EVM 跳线的默认配置在表 3-2 中介绍。TPS38700Q1EVM 装配了 I2C 总线中继器、比较器、LDO、32.768kHz 晶体和 TPS38700C03NRGERQ1 可编程电压序列发生器。

TPS38700Q1EVM 还提供向任何 ENABLE 引脚单独施加上拉电压的选项,方法是将 J6 跳线的位置改为 VENx,并将上拉电压连接到测试点 TP23。

所需设备

  • TPS38700Q1EVM
  • TI 的 USB 接口适配器(有带状电缆)
  • 电源 (3.3V)
  • 函数发生器(提供用于评估的脉冲输入)
  • 多通道示波器(检查评估波形)
  • 跳线电缆(附加评估)