ZHCU967B july   2021  – july 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS38700-Q1 应用
  5. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS38700Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS38700Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  6. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
    2. 4.2 GUI
    3. 4.3 快速入门
  8. 5修订历史记录

快速入门

精确地按照以下步骤操作,以快速评估 TPS38700-Q1。在快速入门部分,我们将介绍 ACT 引脚触发后的 Enable 1 和 Enable 2 信号。

  1. 根据节 4.1中的介绍建立连接。如果已安装 TPS38700Q1EVM GUI,请跳过 GUI 安装步骤。
  2. 打开电源,为 EVM 供电。请注意,电源的电压为 3.3V,电流为 10mA。
  3. 将 TI 的 USB 接口适配器连接到 EVM 和笔记本电脑后,启动评估软件 Fusion Digital Power Designer。
  4. 点击右下角的 I2C GUI。
     
    GUID-20210621-CA0I-JKJZ-LXLN-512XDVWDGZTJ-low.svg图 4-15 Fusion 欢迎窗口
  5. 点击“Change Scan Mode”(更改扫描模式)选择 TPS38700x 然后点击“OK”(确定)。
    GUID-20210621-CA0I-GNST-ZQRV-QVC7JC6ZTHQD-low.svg图 4-16 Fusion 扫描窗口
    GUID-20210621-CA0I-RQ8M-WSML-JZWR3CC25WVR-low.svg图 4-17 Fusion 扫描选择窗口
  6. 点击窗口左上角的“Scan for TPS38700x”(扫描 TPS38700x ),扫描 TPS38700Q1EVM。
     
    GUID-20210621-CA0I-RB3L-ZPRG-6NJKPG3FXTC4-low.svg图 4-18 Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS38700Q1EVM
  7. 发现 EVM 后,选择“Click to Configure”(点击以进行配置,蓝色文本)。
     
    GUID-20210621-CA0I-0FJJ-HDNZ-LGJ9CGWDWVF5-low.svg图 4-19 Fusion 扫描窗口 - 扫描 TPS38700Q1EVM 完成
  8. 转到“Sequence Config”(序列配置)选项卡。在“Pins mapping”(引脚映射)部分,将引脚 19 (EN1) 的上电顺序从第一改为第四。现在,Enable 1 信号属于第四上电序列。因此,与 Enable 2 信号(仍属于第一上电序列)相比延迟了大约 2ms。
     
    GUID-20210621-CA0I-TMG0-NS58-G56JKJJC8QKJ-low.svg图 4-20 TPS38700 GUI 窗口 - 序列配置选项卡
  9. 将示波器中的触发器从通道 1 更改为通道 3,以从 ACT 引脚触发。
  10. 设置函数发生器,生成 3.3V 脉冲波形。打开函数发生器(连接到 ACT 引脚)的输出,触发上电序列。
  11. 示波器的输出应与图 4-21 相似,其中绿色波形是到 ACT 引脚 (TP6) 的脉冲,红色波形是 Enable 2 信号,蓝色波形是 Enable 1 信号。
     
    GUID-20210621-CA0I-255C-CRWV-DC6NCHNCXC7W-low.svg图 4-21 预期输出信号