ZHCU967B july 2021 – july 2023
表 3-2 列出了 TPS38700Q1EVM 上的跳线。EVM 将按顺序安装十六 (16) 个跳线。提供 图 3-1 作为直观的辅助手段。
| 跳线 | 默认跳线配置 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | VBAT | 将 VBAT 电源连接到 EVM |
| J2 | VDD | 将 VDD 电源连接到 EVM |
| J3 和 J4 | 分流至底部位置 | 将 NRST 和 NIRQ 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源) |
| J5 | GND | 将 GND 连接到 EVM |
| J6 | P1V8 | 将 ENABLE 引脚上拉到 P1V8 或 VENX(任何外部电压) |
| J7 - J18 | 无连接 | 上拉或下拉 ENABLE 引脚(仅适用于开漏配置)/推挽配置无连接 |
| J16 | 分流至顶部位置 | 将 EN10 引脚上拉至 P1V8。 |
| J19 | 连接 | 将 EVM 连接到 TI 的 USB 接口适配器 |
| J20、J29 和 J31 | 无连接 | 将板载缓冲器连接到 P1V8、PEXT 或 P1V2。使用缓冲器时仅分流其中一个跳线。如果使用这些跳线之一,请移除 J21 的分流器。 |
| J21 | 分流器 | 将板载缓冲器 IC 连接到 P3V3 |
| J22 与 J23 | 分流器 | 使 I2C 线路绕过缓冲器。 |
| J24、J25、J27 和 J28 | 无连接 | 供 I2C 线路使用板载缓冲器。 |
| J30 | 无连接 | 将 VBAT 连接到 PEXT |
| J32 | 无连接 | 将 VENX 连接到 VBAT |
| J34 和 J35 | 无连接 | 供手动下拉 NSLEEP 和 ACT 引脚 |