ZHCU967B july   2021  – july 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS38700-Q1 应用
  5. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS38700Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS38700Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  6. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
    2. 4.2 GUI
    3. 4.3 快速入门
  8. 5修订历史记录

设置和 GUI 安装

按照以下步骤操作,进行 EVM 连接和 GUI 安装:

  1. 将 VBAT (J1) 和 VDD (J2) 连接到 3.3V 电源。
  2. 将 GND (J5) 连接到电源的接地线。
  3. 确保根据表 3-2 的指导连接跳线。
  4. 短暂将电源打开,检查电压是否为 3.3V,静态电流是否为 10mA。检查完毕后关闭电源。
  5. 将示波器的通道 1 连接到 TP1,将通道 2 连接到 TP2,将通道 3 连接到 TP6。
  6. 将函数发生器连接到 TP6。
  7. 使用带状电缆将 TI 的 USB 接口适配器连接到 J19。
  8. 使用 USB 将 TI 的 USB 接口适配器连接到计算机。
  9. 最终连接应类似于图 4-1。
    GUID-20210621-CA0I-N2GL-TXB6-69SDDVCGDHLC-low.svg图 4-1 用于测试 EN1 和 EN2 的 EVM 连接
  10. 安装 GUI。
    1. 下载适用于 TPS38700Q1EVM 的 Fusion Digital Power Designer 平台 GUI
    2. 打开已下载的文件。
    3. 在欢迎向导窗口中,点击“Next”(下一步)。
       
      GUID-20210621-CA0I-NJTM-DFD7-QNDC2KPRQ3RW-low.svg图 4-2 欢迎安装窗口
    4. 接受许可协议并点击“Next”(下一步)。
       
      GUID-20210621-CA0I-VJTN-QVCW-JMSDBNQHG7FN-low.svg图 4-3 安装许可协议窗口
    5. 最好使用默认目标文件夹。点击“Next”(下一步)。
       
      GUID-20210621-CA0I-FGX6-KR2Z-LFRHGTK5SXG0-low.svg图 4-4 安装位置窗口

       
    6. 对于“Select Start Menu Folder”(选择开始菜单文件夹)选项,点击“Next”(下一步)。
       
      GUID-20210621-CA0I-4CX0-XMMJ-BTCFDRZ0SNNV-low.svg图 4-5 安装窗口 - 开始菜单选择
    7. 对于此 EVM 无需安装附加选项。点击“Next”(下一步)。
       
      GUID-20210621-CA0I-PBZT-M8FT-61NZTTPHWMNH-low.svg图 4-6 安装窗口 - 其他任务

       
    8. 最后,点击“Install”(安装)以安装 Fusion 软件。
       
      GUID-20210621-CA0I-M05S-DPRT-K73PTSL2L7T9-low.svg图 4-7 安装设置窗口
    9. 点击“Finish”(完成)以完成安装并启动软件。
       
      GUID-20210621-CA0I-4D9Z-2VNG-0WLLW0NDRJH4-low.svg图 4-8 安装完成窗口