ZHCU967B july   2021  – july 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS38700-Q1 应用
  5. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS38700Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS38700Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  6. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  7. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 设置和 GUI 安装
    2. 4.2 GUI
    3. 4.3 快速入门
  8. 5修订历史记录

引言

TPS38700Q1EVM 是 TPS38700-Q1 多通道 I2C 可编程电压序列发生器的评估模块 (EVM)。其中提供了测试点,用户可根据需要访问,进行示波器或万用表测量。

TPS38700Q1EVM 中预先装配了 TPS38700C03NRGERQ1。此选项提供 NEM_PD 引脚,支持系统紧急断电,还能对多达十个不同的器件进行定序,这些器件都有精确的预定义序列。该器件还提供备用电池供电选项,精确的 32.768kHz 时钟,还能够通过 I2C 传达故障。ACT 和 SLEEP 引脚支持该器件改变状态,具体取决于每个引脚上的逻辑电平。NIRQ 引脚作为中断标志,可警示系统可能的故障,而 NRST 引脚在复位条件下会置为逻辑高电平。

GUID-20210621-CA0I-47BF-DVZX-VF9SNXXS2P4W-low.svg图 1-1 TPS38700Q1EVM 电路板顶层
GUID-20210708-CA0I-MB7F-XPMX-R0PFZWCKXRKB-low.svg图 1-2 TPS38700Q1EVM 电路板底层