ZHCU964A December   2021  – January 2022

 

  1.   OPT3004DTSEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 OPT3004DTSEVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 2OPT3004DTSEVM 硬件
    1. 2.1 OPT3004DTSEVM 的工作原理
    2. 2.2 OPT3004DTSEVM 硬件概览
  5. 3OPT3004DTSEVM 软件
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 典型的 OPT3004DTSEVM 硬件设置
    4. 3.4 启动 OPT3004EVM 软件
    5. 3.5 OPT3004DTSEVM 软件操作
      1. 3.5.1 使用入门
      2. 3.5.2 特性描述
        1. 3.5.2.1 照度图
        2. 3.5.2.2 下拉选择器
        3. 3.5.2.3 保存到文件
        4. 3.5.2.4 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
        5. 3.5.2.5 脚本窗口
        6. 3.5.2.6 器件寄存器概述
        7. 3.5.2.7 脚本窗口的其他功能
          1. 3.5.2.7.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.5.2.7.2 devInit.py
          3. 3.5.2.7.3 04-launchGUI.py
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局
      3. 4.1.3 物料清单
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  7. 5疑难解答
    1. 5.1 Microsoft Windows 7 手动驱动程序安装
  8. 6修订历史记录
隐藏的 IDE 窗口

Latte 程序会在后台运行多个 python 脚本来捕捉和显示来自 EVM 的数据。这些脚本用于实现器件初始化,包括从 EVM 闪存加载校准数据,启动带有测量图和读数的实时视图窗口,以及实现其他功能,例如从闪存读取数据和选择器件要使用的特定 LED 电流。对于高级用户或希望在使用 OPT3101EVM 时具有更高灵活性的用户,这些 python 脚本可以在一个集成开发环境 (IDE) 窗口中找到,该窗口会在 TI-Latte 启动时最小化。通过该 IDE 窗口,高级用户可以定制现有脚本或编写新的脚本。

启动 Latte 后,展开窗口左侧“Files”(文件)下的 OPT3004DTS 目录,方法是点击目录名称左侧的三角形。这样会显示 OPT3004DTSEVM 文件夹。进一步展开 OPT3004DTSEVM 文件夹将会显示图中所示的所有示例脚本。