ZHCU964A December   2021  – January 2022 OPT3004

 

  1.   OPT3004DTSEVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 OPT3004DTSEVM 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
  4. 2OPT3004DTSEVM 硬件
    1. 2.1 OPT3004DTSEVM 的工作原理
    2. 2.2 OPT3004DTSEVM 硬件概览
  5. 3OPT3004DTSEVM 软件
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 典型的 OPT3004DTSEVM 硬件设置
    4. 3.4 启动 OPT3004EVM 软件
    5. 3.5 OPT3004DTSEVM 软件操作
      1. 3.5.1 使用入门
      2. 3.5.2 特性描述
        1. 3.5.2.1 照度图
        2. 3.5.2.2 下拉选择器
        3. 3.5.2.3 保存到文件
        4. 3.5.2.4 平均值、标准偏差和蓝色滑动条
        5. 3.5.2.5 脚本窗口
        6. 3.5.2.6 器件寄存器概述
        7. 3.5.2.7 脚本窗口的其他功能
          1. 3.5.2.7.1 隐藏的 IDE 窗口
          2. 3.5.2.7.2 devInit.py
          3. 3.5.2.7.3 04-launchGUI.py
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 测试板
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 PCB 布局
      3. 4.1.3 物料清单
    2. 4.2 主板
      1. 4.2.1 原理图
      2. 4.2.2 PCB 布局
      3. 4.2.3 物料清单
  7. 5疑难解答
    1. 5.1 Microsoft Windows 7 手动驱动程序安装
  8. 6修订历史记录

下拉选择器

图中左上方是两个下拉选择器。

通过 operation select (操作选择)下拉菜单,便可在关断模式和连续捕捉模式之间切换器件工作模式。该器件的单触发模式不会通过 EVM GUI 显示。

mode select(模式选择)下拉菜单用于更改器件增益范围设置模式。该器件支持自动增益控制 (ACG),这是建议用于大多数用例的模式设置,或者可以使用此下拉菜单来手动选择器件的增益范围。

该器件在转换时间 中支持以下两种设置:100ms 和 800ms,可使用相应下拉菜单来选择。

显示样本计数用于选择要在图中的 x 轴上显示的样本数量。