ZHCU964A December 2021 – January 2022 OPT3004
图 4-1 显示了 OPTMBEVM 主板的完整原理图。该原理图分为三部分:连接器、MSP430 和插槽。USB Type C 连接器用于与 PC 连接。MSP430 微控制器使 PC 能够通过 I2C 与 OPT3004DTS 连接。包含 OPT3004DTS 的测试板通过插槽插到主板上。通过 OPTMBEVM 板可以轻松地访问 I2C、INT、VDD 和 GND 线路。EVM 上的接头 J2 默认为未组装,并且其中标记的穿孔垫可用于访问这些线路。另外,可以在 J2 处组装一个接头,以便更加轻松地访问上述线路。
图 4-6 OPTMBEVM 原理图