ZHCU949 April 2022 DLPC1438
与 DLPC143x 进行通信所用的协议包括符合 Philips I2C 规范且频率高达 100kHz 的串行数据总线。命令会使用 I2C 执行,其中 DLPC143x 用作目标器件。
表 2-1 展示了写入和读取所支持的 I2C 事务类型。I2C 接口支持可变大小的事务(即以可变字节数量作为参数),具体取决于命令。下一节中列出并讨论了受支持的命令。
| 传输 | 地址(一个字节)(1) | 子地址(一个字节)(2) | 其余数据字节(3) |
|---|---|---|---|
| 写入或读取请求 | 36h(或 3Ah) | 命令操作码 | 参数值(0 → N 个字节) |
| 读取响应 | 37h(或 3Bh) |
标准参数字节格式如下所示:
| msb | 参数字节 | lsb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |