ZHCU949 April 2022 DLPC1438
样式类似如下:
| 命令 | 行/列索引 | 空位 | 长度 1 | 要发送的图像数据 0 (x1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 字节操作码 | 4 个字节,采用小端字节序格式 | 7 个位全部为 0 | 4 个字节,采用小端字节序格式 | 高达 FPGA 缓冲器大小 - 79 位,采用小端字节序格式 |
| 命令 | 行/列索引 | 空位 | 从 (xN-1) 到 (xN) 的图像数据 |
|---|---|---|---|
| 1 字节操作码 | 4 个字节,采用小端字节序格式 | 7 个位全部为 0 | 高达 SPI 发送器缓冲器大小 - 47 位,采用小端字节序格式 |
| 命令 | 行/列索引 | 空位 | 图像数据 (xN) 到结尾 | CRC16 |
|---|---|---|---|---|
| 1 字节操作码 | 4 个字节,采用小端字节序格式 | 7 个位全部为 0 | 高达 SPI 发送器缓冲器大小 - 63 位,采用小端字节序格式 | 2 个字节,采用小端字节序格式 |