ZHCU949 April 2022 DLPC1438
DLPC143x 采用引导 ROM 及关联的启动软件。此常驻启动代码包含所需的最少代码,用于将软件从闪存载入内部 RAM 以供执行。对于大多数 DLPC143x 产品配置,外部闪存设备可以存储主应用程序代码,以及系统正常运行所需的其他配置和操作数据。
HOST_IRQ 信号提供了 DLPC143x 系统上电时的系统初始化完成状态。在 PROJ_ON 为高电平时,HOST_IRQ 会通过外部上拉电阻变为三态。在施加 RESETZ 后,控制器会在初始化期间将 HOST_IRQ 驱动为高电平,然后在初始化完成后将其驱动为低电平。初始化周期由引导配置决定,并会因系统而异。

确保在 HOST_IRQ 变为低电平之前,不会开始通过 I2C 访问 DLPC143x。在 HOST_IRQ 为低电平期间发送 I2C 命令可以防止系统启动。