ZHCU949 April 2022 DLPC1438
当命令需要很长时间来处理,则需要从闪存加载大量数据,或者会更改系统的帧时序时,从而可能导致屏幕上出现伪影。写入图像冻结命令可以尝试最大限度地减少(如果无法消除)这些伪影。具体过程如下:
系统会逐一处理发送到控制器的命令,因此无需特殊的时序,这些命令之间也无需延迟。确保冻结和解冻之间的命令数量较少,因为“长”时间冻结图像可能并不可取。表 3-6 列出了可能产生图像伪影的命令列表。不过,这并不是完整的列表,并且要由用户自行确定是否以及何时使用图像冻结命令来满足其产品需求。
表 3-7如何使用图像冻结命令的示例。
| 命令 | 注意事项 |
|---|---|
| 写入图像冻结 = 冻结 | |
| 写入图像裁剪、写入显示尺寸、写入显示图像方向、写入测试图形选择。 | 正确显示测试图形图像可能需要的数据处理命令。可以在适当的情况下使用这些命令。建议在使用“写入工作模式选择”命令之前设置这些命令。 |
| 写入工作模式选择 = 测试图形发生器 | |
| 写入图像冻结 = 解冻 |