ZHCU938C May 2018 – January 2021 CC3100 , CC3100MOD , CC3200 , CC3200MOD
若要启用功能,请启动 SimpleLink 器件。该器件应以 STA 角色身份启动。假设之前没有添加任何配置文件,如果等待几秒后没有命令发出,SmartConfig 应该会启动。
若要在智能手机或 PC 上启动 SmartConfig 应用程序:
SmartConfig 操作应该会在几秒内完成,但也可能需要长达两分钟才能完成。如果请求的网络在器件附近,器件会立即连接到网络。
进行自动激活时,以下主题适用:
若要验证配置,请调用:
sl_WlanPolicyGet(SL_POLICY_CONNECTION, 0, pVal, pValLen);返回的策略存储在 pVal 所指向的已分配缓冲区中。
如果设置了“自动启动”策略和“自动 SmartConfig”策略,则应设置位 0 和位 4。
如果实际情况并非如此,请通过调用以下项来手动设置这些策略:
sl_WlanPolicySet(SL_POLICY_CONNECTION,SL_CONNECTION_POLICY(1,0,0,0,1),NULL,0)为确保没有保存任何配置文件,请通过调用以下项来删除所有已保存的配置文件:
sl_WlanProfileDel(255);发送这些命令后,将器件复位,此时 SmartConfig 应该会成功运行。