ZHCU938C May 2018 – January 2021 CC3100 , CC3100MOD , CC3200 , CC3200MOD
用户可以定义 HTTP 网络服务器不了解的新令牌。
该令牌应遵循与预定义令牌相同的规则:
如果 HTTP 网络服务器扫描 HTML 文件并找到不在预定义列表中的令牌,则服务器会生成带有令牌名称的 get_token_value 异步事件,向主机请求令牌值。
主机应使用 send_token_value 命令和令牌值进行响应。HTTP 网络服务器将使用此令牌值并将其返回给客户端。
令牌值的最大长度是 64 字节。
如果主机未响应 get_token_value 请求,则服务器会实施两秒的超时。超时过后,使用的令牌值为 Not Available 字符串(并最终显示在浏览器中)。
为防止用户令牌与内部令牌相冲突,请使用具有以下结构的令牌:__SL_G_UXX,其中 XX 可以是任意字符或数字。
可以在以下段落中找到关于主机接口的说明:主机/HTTP 网络服务器 API。