该器件是自动连接的 P2P 客户端,每次复位或断开连接后快速连接。该器件可存储上一次连接的参数。
应在系统中配置至少一个配置文件。
在快速连接时,将器件添加到 P2P 请求方以避免查找。
使用网络参数将 P2P-Invite 发送至持久型远程 GO。
如果快速连接失败,退回到配置文件 P2P 查找并执行常规连接方法(加入或完整协商)。
- 配置 P2P 全局参数。
- 使用 SL_P2P_ROLE_CLIENT(意图 0)和 SL_P2P_NEG_INITIATOR_RAND_BACKOFF(协商发起方无关)配置 P2P 配置文件策略。SL_P2P_POLICY (SL_P2P_ROLE_CLIENT, SL_P2P_NEG_INITIATOR_RAND_BACKOFF)
- 将 P2P 配置文件策略连接配置为自动启动和快速连接模式。SL_CONNECTION_POLICY(true, true, false, false)
- 根据远程器件的意愿参数(例如,名称、MAC 地址等)配置 P2P 配置文件。
- 如果对等参数未知,请执行发现 P2P 操作,查找 P2P 对等器件,然后对配置文件进行配置。