ZHCU938C May 2018 – January 2021 CC3100 , CC3100MOD , CC3200 , CC3200MOD
| 加密算法 | 标准协议 | 用途 | 加密密钥长度 |
|---|---|---|---|
| RC4 | WEP、TKIP | 数据加密 | 128 位 |
| AES | WPA2 | 数据加密、身份验证 | 256 位 |
| DES | - | 数据加密 | 56 位 |
| 3DES | - | 数据加密 | 56 位 |
| SHA1 | EAP-SSL/TLS | 认证 | 160 位 |
| SHA256 | EAP-SSL/TLS | 认证 | 256 位 |
| MD5 | EAP-SSL/TLS | 认证 | 128 位 |
| RSA | EAP-SSL/TLS | 认证 | 2048 位 |
| DHE | EAP-SSL/TLS | 认证 | 2048 位 |
| ECDHE | EAP-SSL/TLS | 认证 | 160 位 |