ZHCU938C May 2018 – January 2021 CC3100 , CC3100MOD , CC3200 , CC3200MOD
配置 P2P API 使用的网络配置:
sl_NetCfgSet(SL_IPV4_STA_P2P_CL_STATIC_ENABLE,1, sizeof(_NetCfgIpV4Args_t),(unsigned char *)&ipV4)sl_NetCfgSet(SL_IPV4_STA_P2P_CL_DHCP_ENABLE,1,1,&val);sl_NetCfgSet(SL_IPV4_AP_P2P_GO_STATIC_ENABLE,1, sizeof(_NetCfgIpV4Args_t),(unsigned char *)&ipV4)此 API 可设置在设置 P2P 角色时使用的网络配置。