ZHCU936A July   2018  – February 2022

 

  1.   TPS543C20EVM-054 40-A 单相同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  5. 3 EVM 电气性能技术参数
  6. 4 原理图
  7. 5 测试设备
  8. 6 BSR054EVM
  9. 7 测试点、跳线和开关列表
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路和负载调节测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率损耗
    3. 9.3 负载调节
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 开启和关闭控制
    8. 9.8 热像图
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

线路和负载调节测量程序

  1. 将 VOUT 连接到 J2,并将 VOUT_GND 连接到 J2图 6-1。
  2. 确保电子负载设为消耗 0ADC。
  3. 确保在施加 VIN 之前,EVM 上提供的跳线短接 J3
  4. 将 VIN 连接到 J1,并将 VIN_GND 连接到 J1图 6-1。
  5. 将 VIN 从 0V 增至 12V,使用数字万用表测量输入电压。
  6. 移除 J3 上的跳线,以启用控制器。
  7. 用其他数字万用表或示波器测量 TP3 和 TP10 的输出电压 VOUT。
    表 8-1 线路和负载测量的测试点列表
    测试点节点名称说明
    TP3LocS+在局部感应 C11 两端的 VOUT+。用于效率和波纹测量
    TP10LocS-在局部感应 C11 两端的 VOUT-。用于效率和波纹测量
    TP1PVIN感应 C8 两端的 VIN+
    TP4PGND感应 C8 两端的 VIN-
  8. 将负载从 0ADC 改为最大额定输出 40ADC。VOUT 必须保持在表 3-1 中规定的范围内。
  9. 将 VIN 从 5V 改为 16V。VOUT 必须保持在表 3-1 中规定的范围内。
  10. 将负载降至 0A。
  11. 将跳线放回 JP3,以禁用转换器。
  12. 将 VIN 降至 0V 或关闭电源。