ZHCU936A July   2018  – February 2022

 

  1.   TPS543C20EVM-054 40-A 单相同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  5. 3 EVM 电气性能技术参数
  6. 4 原理图
  7. 5 测试设备
  8. 6 BSR054EVM
  9. 7 测试点、跳线和开关列表
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路和负载调节测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率损耗
    3. 9.3 负载调节
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 开启和关闭控制
    8. 9.8 热像图
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

说明

BSR054EVM 设计为单输出直流/直流转换器,可在典型低压应用中演示 TPS543C20EVM-054,同时提供多个测试点来评估性能。它使用标称 12V 的输入总线,可在最高 40A 的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。