ZHCU936A July 2018 – February 2022
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入特性 | ||||||
| 电压范围 | VIN 连接至 VDD | 5 | 12 | 16 | V | |
| 最大输入电流 | VIN = 12V,IO = 40A,VOUT = 0.9V,FSW = 500kHz | 3.5 | A | |||
| 空载输入电流 | VIN = 12V,IO = 0 A | 50 | mA | |||
| 输出特性 | ||||||
| VOUT | 输出电压 | 输出电流 = 0A 到 40A | 0.9 | V | ||
| IOUT | 输出负载电流 | IOUT(min) 至 IOUT(max) | 0 | 40 | A | |
| 输出电压调节 | 线路调节:输入电压 = 5V 至 16V | 0.5% | ||||
| 负载调节:输出电流 = 0A 至 IOUT(max) | 0.5% | |||||
| VOUT | 输出电压纹波 | VIN = 12V,IOUT = 40 A | 10 | mVPP | ||
| VOUT | 输出过流 | 46 | A | |||
| 系统特性 | ||||||
| 开关频率 | FSW | 500 | kHz | |||
| VOUT | 峰值效率 | VIN = 12V,IO = 17A,FSW = 500kHz | 90% | |||
| 工作温度 | Toper | 0 | 85 | °C | ||