ZHCU936A July   2018  – February 2022

 

  1.   TPS543C20EVM-054 40-A 单相同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  5. 3 EVM 电气性能技术参数
  6. 4 原理图
  7. 5 测试设备
  8. 6 BSR054EVM
  9. 7 测试点、跳线和开关列表
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路和负载调节测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率损耗
    3. 9.3 负载调节
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 开启和关闭控制
    8. 9.8 热像图
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

效率

为了评估 EVM 上动力总成的效率,在正确位置测量电压非常重要。这是十分必要的,否则测量将包含与动力总成本身无关的效率损耗。覆铜布线以及输入和输出连接器上的压降产生的损耗与动力总成的效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。

表 8-2 效率测量的测试点列表
测试点节点名称说明
TP3LocS+在局部感应 C11 两端的 VOUT+。用于效率和波纹测量
TP10LocS-在局部感应 C11 两端的 VOUT-。用于效率和波纹测量
TP1PVIN感应 C8 两端的 VIN+
TP4PGND感应 C8 两端的 VIN-

输入电流可以在输入线的任何一点进行测量,而输出电流可以在被测输出线的任何一点进行测量。采用这些测量点时,效率测量不包含连接器和 PCB 布线产生的损耗。