ZHCU936A July   2018  – February 2022

 

  1.   TPS543C20EVM-054 40-A 单相同步降压转换器
  2.   商标
  3. 1 引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  5. 3 EVM 电气性能技术参数
  6. 4 原理图
  7. 5 测试设备
  8. 6 BSR054EVM
  9. 7 测试点、跳线和开关列表
  10. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路和负载调节测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  11. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 功率损耗
    3. 9.3 负载调节
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 开启和关闭控制
    8. 9.8 热像图
  12. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  13. 11物料清单
  14. 12修订历史记录

瞬态响应

GUID-2648E51A-6F17-44A9-9D16-30600B376F82-low.gif图 9-4 在 0.9V 输出下且 VIN 为 12 时的瞬态响应,瞬态是 15A 至 25A 至 15A,40A/µs 下的阶跃为 10A