ZHCU924 July   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 MIL-STD-1275E 与 MIL-STD-1275D
      2. 2.2.2 反极性事件
      3. 2.2.3 电压尖峰事件
      4. 2.2.4 电压尖峰事件:元件选型
      5. 2.2.5 电压浪涌事件
      6. 2.2.6 电压浪涌事件:元件选型
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LM7480-Q1
      2. 2.3.2 LM5069
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

硬件要求

图 3-1 所示为 TIDA-010242 板。

GUID-20220727-SS0I-29SV-9PKG-NZ11LT71SF2H-low.png图 3-1 MIL-STD-1275E 板

下面几节介绍了如何设置 TIDA-010242 进行测试。

  1. 电源输入 - 将输入电源连接到 J1 和 J3 (SGND)。标称电源电压为 28V,并将电源的电流限制设置为 5A。
  2. 启用跳线 - 在 J2 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器以启用器件。2 和 3 之间的分流器或 DNP 分流器会禁用 LM7480-Q1。
  3. 电源输出 - 输出功率可通过 J4 和 J5 (SGND) 进行测量或连接。这些跳线还可用于连接电子负载以进行负载测试。