ZHCU924 July 2022
在 MIL-STD-1275E 文档中,注入电压尖峰 部分描述了车辆运行期间可能发生的两种不同的电压尖峰事件:注入尖峰和发射尖峰。
注入电压尖峰是 28V 总线上可能出现的较高能量尖峰。电压尖峰为 ±250V,而能量含量为 2 焦耳。当车辆中的高功率系统在系统中开启时,会发生注入电压尖峰事件。
相反,发射电压尖峰是在 28V 总线上发生的低得多的能量尖峰。单个尖峰中的最大总能量为 125mJ。当总线上的其他低功耗配件打开和关闭时,会发生这些事件。