ZHCU924 July   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 MIL-STD-1275E 与 MIL-STD-1275D
      2. 2.2.2 反极性事件
      3. 2.2.3 电压尖峰事件
      4. 2.2.4 电压尖峰事件:元件选型
      5. 2.2.5 电压浪涌事件
      6. 2.2.6 电压浪涌事件:元件选型
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 LM7480-Q1
      2. 2.3.2 LM5069
  8. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标

MIL-STD-1275E 与 MIL-STD-1275D

TIDA-010242 的设计符合 MIL-STD-1275E 概述的规格。但是,MIL-STD-1275E 标准和 MIL-STD-1275D 标准之间存在一些差异。表 2-1 所示为这两项标准之间的差异。

表 2-1 MIL-STD-1275E 与 MIL-STD-1275D
MIL-STD-1275E MIL-STD-1275E
工作模式 单运行模式 仅发生器模式 (G) 和正常工作模式 (N)
启动干扰限制 12V 至 33V 用曲柄启动 无启动限制
尖峰事件 +250V 持续 70μs,在 1ms 时 ≥ +100V;–250V 持续 70μs,在 1ms 时 ≥ +18V。注入尖峰能量 = 2J,发射电压尖峰 = 125mJ (G) ±250V 持续 70μs,在 1ms 时 ≥ ±100V。总能耗 15mJ
(N) ±250V 持续 70μs,在 1ms 时 ≥ ±40V。总能耗 15mJ
浪涌事件 100V 持续 50ms,≥ 33V 持续 500ms。注入能量浪涌 = 60J (G) 100V 持续 50ms,500ms 时 ≥ 40V。源阻抗 500mΩ
(G) 40V 持续 50ms,500ms 时 ≥ 32V。源阻抗 20mΩ